Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
Residential + Commercial Countertops
    Richlite

    Residential + Commercial Countertops

    Google-Übersetzung,

    Arbeitsplatten spielen in unserem Alltag, ob zu Hause oder am Arbeitsplatz, eine zentrale Rolle. Sie sind oft Mittelpunkt des Geschehens, stehen aber selten im Mittelpunkt von Gesprächen. Tatsächlich wirken die meisten Stein-, Mineralwerkstoff- und Laminatmaterialien eher kühl und ungemütlich und charakterlos. Arbeitsplatten aus Richlite®-Papier bilden hier eine bemerkenswerte Ausnahme. Diese Oberflächen bieten eine angenehme Haptik und eine natürliche Ästhetik, die sich von anderen abhebt. Richlite verleiht Räumen Wärme und Charakter und regt Gespräche sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld an.

    VORTEILE

    • Natürliches Aussehen und Gefühl
    • Hervorragende Kragarm- und Spannweitenkapazitäten
    • Das beste verfügbare matte Schwarz
    • Erhältlich in Stärken von 1/4" – 3"
    • Platten bis zu einer Größe von 60 x 144 Zoll erhältlich
    • Natürlich antimikrobiell (JIS 2801)
    • Hitzebeständig bis 350°F
    • Kann beliebige Kantendetails unterstützen
    • Durch Farbe
    • Individuelle Layering-Funktionen (Cascade™)
    • Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Papier
    • Fähigkeit zur Aufarbeitung von Arbeitsplatten

    ANWENDUNGEN

    • Schreibtische
    • Empfangsbereiche
    • Arbeitsflächen
    • Laboroberflächen

    Kontaktieren Sie Richlite

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerresidential-commercial-countertops
    • ProduktfamilieResidential, Commercial Countertops
    • ProduktgruppeSolid Surface, Composite Countertops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • Klassifizierung12 36 00
    • Format2014TitelCountertops