Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe

    Wipp-Saug-Pumpe aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe

    Wasserspielräume werden durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten unserer Wipp-Saug-Pumpe besonders bereichert. Ein Kind kann durch Gewichtsverlagerung die Pumpe alleine bedienen, aber es können auch zwei Spieler an der Hin- und Herbewegung des flexiblen Körpers Spaß haben. Der Haltebügel gibt Sicherheit, und hilft dem Kind, sich mit dem Spielpartner abzustimmen.

    Als Bodenpumpe mit seitlichem Auslauf (Sonderausführung) füllt das Gerät durch die Aktivität der Spielenden einen kleinen Kanal oder eine Rinne mit Wasser. Besonders anziehend ist die Kombination der Wipp-Saug-Pumpe mit einer Spritzdüse. Diese kann, je nach Düsenart, einen hohen oder einen blubbernden Wasserstrahl erzeugen. Besonderes Vergnügen entsteht, wenn beide Geräte ohne sichtbaren Bezug zueinander installiert werden, und die Fontäne für Vorbeigehende unerwartet plötzlich hochsteigt.

    Empfohlen für

    • Schulkinder
    • Jugendliche
    • Wasserspielbereiche ohne Betreuung
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Pumpengehäuse komplett aus V2A, glasperlengestrahlt. Trittfläche aus Prägeblech.

      Sinterbuchse
      Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

      Haltebügel aus einem Rohr mit Durchmesser 42 mm. Der Typ der Wipp-Saug-Pumpe und der Wasseranschluss richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Anschlussgewinde 1 Zoll außen, Ein- und Ausgang druckfeste oder für Unterdruck geeignete Leitung Ø 1 Zoll, Wasserbedarf ca. 15 l/min.

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Höhe: 1,25 m
      • Länge: 1,00 m
      • Breite: 0,40 m
      • Podesthöhe maximal: 0,45 m
      • Gewicht: 110 kg

      Lieferumfang

      • 1 Wipp-Saug-Pumpe mit Fundamentrahmen und Anschlussset

      Bei starker Sonneneinstrahlung ist ein Holzdeck zur Reduzierung der Hitzeentwicklung für die Trittfläche lieferbar.

      Installationshinweise

      Untergrund
      Befestigt. Um ein ständiges Durchlaufen des Wassers zu verhindern, ist bei der Planung unbedingt darauf zu achten, dass die Düse oder ein ähnlicher Auslauf (z. B. Quellstein) nicht tiefer platziert ist als die Wipp-Saug-Pumpe.

      Fundamente

      • 1 Stück: 90 x 35 x 50 cm
      • Aushubtiefe: 50 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser sind die Geräte auch in V4A lieferbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersee-saw-pump-made-of-stainless-steel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment