Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Turmkombination 30 | Spielgerät für Spielplätze | Klettergerüst
Turmkombination 30 | Spielgerät für Spielplätze | Klettergerüst
Turmkombination 30 | Spielgerät für Spielplätze | Klettergerüst
Turmkombination 30 | Spielgerät für Spielplätze | Klettergerüst

    Turmkombination 30 | Spielgerät für Spielplätze | Klettergerüst

    Hier wird auf kleinstem Raum viel Gelegenheit zu Bewegungsaktivitäten geboten. Der Turm mit seiner ausgewogenen Gestaltung stellt einen reizvollen Mittelpunkt einer Spielanlage dar. Seine kleinen Räume bieten Geborgenheit und Schutz oder dient als Kletterobjekt. Auf mehreren Wegen kann man die Aussichtsplattform erreichen und dabei seine Geschicklichkeit erproben. Die Rutsche ist ein vergnüglicher Weg, um wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen.

    Empfohlen für

    • Kindergartenkinder
    • Schulkinder
    • öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    • betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    • Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Turmkombination aus Lärche, bestehend aus mehreren kombinierten Spielgeräten.

      Lieferumfang

      • 1 Viereckturm mit Dach, mit Stahlfüßen
      • 1 Hängebrückenrahmen
      • 1 Belag für Hängebrücke, 3,00 m
      • 1 Endgestell mit Stahlfüßen und Leiter
      • 1 Schräger Balancierbalken mit Stahlfuß
      • 1 Edelstahlrutsche
      • 1 Balancierseil mit Stahlfuß und Halteseil

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertower-combination-30
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment