Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror

Google-Übersetzung,
  • 30 "x 40".
  • Warme, entspannende Töne (2700 K) replizieren das Innenlicht, damit Sie sich vor dem Schlafengehen entspannen oder den Morgen entspannt beginnen können.
  • Das richtige Licht wird durch eine Kombination aus hoher Lumenleistung und richtiger Platzierung in Bezug auf Gesicht und Körper erreicht. Die beleuchteten Spiegel von Robern wurden sorgfältig entwickelt, damit Sie sich im besten Licht sehen können, indem Sie dunkle Schatten eliminieren, eine helle, gleichmäßige Arbeitsbeleuchtung erleben, einen satten, gesättigten Farbton in Ihrem Spiegelbild sehen und sich darauf verlassen können, dass die Beleuchtung auch bei Aufgaben im Nahbereich konstant bleibt.
  • Sanftes, flimmerfreies Dimmen.
  • Robern verwendet energieeffiziente LEDs, um eine hochwertige Arbeitsbeleuchtung zu erreichen.
  • Entnebelung.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Technical Details

    Part Number: YM3040RPFPD3
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 32.6 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRobern-YM3040RPFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • ProduktfamilieMirror
  • ProduktgruppeLighted Mirror
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSpiegelglas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • UNSPSCNameBathroom wall treatments
  • UNSPSCCode521710
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA

Ähnliche Produkte