Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Bidet with 3 holes
Roca

The Gap Bidet with 3 holes

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt ist nur für den argentinischen Markt erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1111500XX0200
  • ProduktfamilieBidets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)410
  • Breite (mm)570
  • Tiefe (mm)355
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inArgentinien
  • Hergestellt inArgentinien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
  • Klassifizierung22 41 13.19
  • Format2014TitelResidential Bidets
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Argentinien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit