Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den argentinischen Markt erhältlich.
    Spezifikation
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1111510XX0200
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeThe Gap
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)355
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inArgentinien
    • Hergestellt inArgentinien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Argentinien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit