Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin

Google-Übersetzung,

Aufsatzbecken aus FINECERAMIC®.
Farben und Ausführungen: Weiß, Mattweiß, Beige, Kaffee, Perlmutt und Onyx

Spezifikation
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851396... Base unit for over countertop basin on the left
    851397... Base unit for over countertop basin on the right
    851398... Base unit for over countertop basin on the left
    851399... Base unit for over countertop basin on the right
    851406... Base unit for two over countertop basins
    851402... Base unit for over countertop basin on the left
    851403... Base unit for over countertop basin on the right
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    857322... Water-resistant countertop for basin
    857321... Water-resistant countertop for basin
    857320... Water-resistant countertop for basin
    857319... Water-resistant countertop for basin
    857318... Water-resistant countertop for basin

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3270B9xx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeBeyond
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)455
  • Tiefe (mm)455
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Ähnliche Produkte