Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer
ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer
ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer
ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer
    Roca

    ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer

    Google-Übersetzung,

    650 mm Aufsatzwaschtisch für 2-Loch Waschtischarmatur

    Spezifikation
    • Soft curves and practical sophistication characterize this stunning countertop washbasin. The porcelain has a smooth, silky feel that complements its elegance and sensual form. The bowl is designed with the anti-splash Water-Flow system and incorporates two holes sized specifically for use with the exquisite Armani/Roca brassware in the Island collection (Ref. A5A3876..0). The impeccable contours of the basin conceal the Hide-Flow system, which includes a hidden outlet and overflow to avoid any aesthetic distractions. Available in three finishes, this piece can be used to create the desired atmosphere in any bathroom: the smooth Glossy White finish adds a crisp, fresh look to the piece; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the dark Nero finish adds a bold, contemporary feel. The wide selection of Armani/Roca vanities designed to complement this countertop basin offer multiple solutions for attractive, capacious storage in any space, and are available in three finishes, including Greige and Nero should you wish to create a heightened sense of harmony in your suite.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer327761xxx
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit