Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop vitreous china basin without taphole

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Aufsatzwaschbecken aus Glasporzellan ohne Hahnloch. Diese Kollektion ist der stilistische Vorschlag, bei dem sich Wärme und Gelassenheit vereinen, um eine solide und einzigartige Kollektion zu schaffen, die von Ausgewogenheit und der Unterscheidung geometrischer Formen inspiriert ist.
    Spezifikation
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A857322402 Water-resistant countertop for basin
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32787Kxx0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeBol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Ähnliche Produkte