Unique ref.: | 3279AGxxR |
---|---|
Marke: | Roca |
Produkt Familie: | Debba |
Produkt Gruppe: | Basin |
Breite (mm): | 500 |
Höhe (mm): | 130 |
Tiefe (mm): | 410 |
Publishing Datum: | 2020-12-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin
Produktbeschreibung: | |
---|---|
Installationsanleitung: | http://publications.eu.roca.com/42322/425048/#page=1 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/roca/product/3279agxxr
Material 1: | Vitreous china |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Australia |
Hergestellt in: | Australia |
Gewicht (kg): | 13 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Waschbecken |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Code: | L7212 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Washbasins |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_96 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Wash basins, sinks and troughs |
NBS Reference Code: | 31-79 |
NBS Reference Beschreibung: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
OmniClass-Nummer: | 23-31 13 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®