Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
    Roca

    ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.

    Google-Übersetzung,
    Hängendes Roca Rimless®-WC aus Keramik mit verdeckter Befestigung. Für den Einbau von Wand-WCs ist ein kompatibles Roca-Installationssystem erforderlich. Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet sowohl einen kompakten als auch funktionalen Stil. Die große Auswahl ermöglicht die Optimierung jedes Badezimmerraums. Seine modernen und stilvollen Linien machen ihn zu einer intelligenten Wahl.
    Spezifikation
    • Compatible with: A80RD12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A80RD12001: Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet. A801D12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A801D12001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3460NLXXR
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeThe Gap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)355
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit