Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Unique ref.: 346577xx0
Marke: Roca
Produkt Familie: Element
Produkt Gruppe: TOILETS
Breite (mm): 550
Höhe (mm): 410
Tiefe (mm): 370
Publishing Datum: 2016-01-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Material 1: Vitreous china
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - WC
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Beschreibung: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wc Systems
NBS Reference Code: 35-65-90-97
NBS Reference Beschreibung: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Name Wert
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

BIMobject®