Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atis-V - Floor Standing Back to Wall Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Floor Standing Back to Wall Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Google-Übersetzung,
Stand-WC mit Roca Rimless® Vortex (nur Becken). Diese WC-Kollektion vereint rundes, modernes und formschönes Design mit der fortschrittlichen Roca Rimless® Vortex-Technologie. Sie bietet kraftvolle und gleichzeitig wassersparende Spülung, verbesserte Hygiene und einfache Reinigung – eine elegante und stilvolle Wahl für Badezimmer im Alltag und größere Projekte.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer347759XX0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeAtis-V
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)355
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets