Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Back to wall single floorstanding dual Roca Rimless® Vortex
Optica Back to wall single floorstanding dual Roca Rimless® Vortex
    Roca

    Optica Back to wall single floorstanding dual Roca Rimless® Vortex

    Google-Übersetzung,
    Optica, wandhängendes Einzel- und Doppelwaschbecken mit randlosem Spülrand (Rimless® Vortex) von Roca. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschbecken im jungen, urbanen Stil und ist auf Flexibilität und Stil optimiert. Mit zwei Schubladen und ergonomischen, dezent in das Möbelstück integrierten Griffen harmonieren die Möbel von Optica perfekt mit glänzend weißen Stonex®-Waschtischen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer347V15xx1
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit