Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Google-Übersetzung,
Kompaktes Einteiler-WC, 305 mm, Wirbel. Bilder, die an eine luxuriöse Vergangenheit erinnern, haben diesen Vorschlag für einen Stil inspiriert, in dem die Exklusivität des Baderituals den Trend setzt. Diese Kollektion ist eine anspruchsvolle, saubere und persönliche Landschaft für alle, die das einzigartige Vergnügen des körperlichen und geistigen Wohlbefindens genießen.
Spezifikation
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3490R7XXC
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeGeorgia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)745
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)415
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit