Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray

    Google-Übersetzung,

    Eingebaute Duschwanne 1300 mm

    Spezifikation
    • This vitreous china 1300 mm shower tray embodies the sleek elegance of the rest of the collection and is integrated at floor level to facilitate access and increase safety thanks to Zero-to-Surface technology. The smooth, pleasant finish and clear lines of the tray are further enhanced by the hidden water outlet. Available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer373761xx
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit