Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Visible component for shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer
ARMANI - ISLAND Visible component for shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer
ARMANI - ISLAND Visible component for shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer
ARMANI - ISLAND Visible component for shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer
    Roca

    ARMANI - ISLAND Visible component for shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer

    Google-Übersetzung,

    Sichtbares Duschelement für die Intimhygiene mit integriertem Progressivmischer

    Spezifikation
    • With its sleek lines and stunning finishes, this intimate hygiene shower blends in seamlessly with the rest of the bathroom suite and is the perfect complement to the brassware in the collection, providing excellent functionality to bathroom spaces that do not include a bidet. The built-in progressive mixer (Ref. A5251636..) allows you to control the temperature and the 800 mm hose ensures the unit is practical and easy to use. Available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5258824xx
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit