Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
    Roca

    Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Badewannen- oder Duschmischer mit 1 Auslass. Ein zylindrischer und schlanker Körper von nur 38 mm und ein flacher rechteckiger Griff, der perfekt mit der Form des Auslaufs harmoniert, sind die Essenz des Designs von Cala. Die ultimative Mischung aus visuellen Elementen, um die besten Proportionen und den besten Stil zu schaffen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A226EXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeCala
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Ähnliche Produkte