Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L20 Round - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
L20 Round - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
    Roca

    L20 Round - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Duscharmatur (Einwegearmatur). Inklusive integriertem Korpus. Schlicht, modern, nachhaltig und intelligent. Eine der innovativen Armaturenkollektionen von Roca mit Kaltstarttechnologie für mehr Energieeinsparung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A229HXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeL20
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets