Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-500 Built-in thermostatic shower mixer (1 way)
Roca

T-500 Built-in thermostatic shower mixer (1 way)

Google-Übersetzung,
Eingebauter Thermostat-Brausemischer (1 Weg). Beinhaltet das eingebaute Teilset und die Zierplatte. Ein modernes zylindrisches und glattes Design, das die Reinigung erleichtert. Ergonomische Bedienelemente: diskreter Hebel auf der Rückseite oder Unterseite der Bedienelemente, der auch mit nassen oder seifigen Händen einen festen Griff ermöglicht. Integrierte Quick-Reaction-Technologie: Wunschtemperatur in wenigen Sekunden konstant halten
Spezifikation
  • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A2M18C00
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeT-500
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte