Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Google-Übersetzung,
Essential Thermostatische Hydromassagesäule. Je nach Tageszeit die beste Wahl, ob Sie eine entspannende oder eine belebende Dusche genießen möchten. Diese Hydromassagesäule hat ein attraktives Design mit reinen Linien und mehreren Optionen zur Steuerung der Temperatur und der thermostatischen Hydromassagesäule. der Wasserfluss.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A9A8BC00
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeEssential
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1285
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte