Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck SQUARE - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck SQUARE - Thermostatic shower column with shelf

4.7 von 5 Sternen4.7(25 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
SQUARE - Thermostatische Duschsäule mit Ablage. Eine Kollektion von Duschsäulen mit Einhebel- (Deck-M) und thermostatischen (Deck-T) Optionen mit einer praktischen Ablage, um die wichtigsten Duschutensilien in der Nähe zu halten.
Spezifikation
  • Includes: A5B1108C00 SQUARE - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse A5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5A2A88C00 Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A9C88C00
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeDeck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1354
  • Breite (mm)554
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte