Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste
    Roca

    ARMANI - ISLAND Single side lever bidet mixer with pop-up waste

    Google-Übersetzung,

    Einseitiger Hebel-Bidetmischer mit Ablaufgarnitur

    Spezifikation
    • The sleek lines and impeccable finish of this single side lever bidet mixer completes and complements the bidet and blends in seamlessly with the rest of the brassware in the collection. The mixer maintains the bold, contemporary look of the tap, which is fitted with a water-saving cartridge that reduces consumption thanks to the Smart Flow system. This element is made truly unique by its Hide-Tap design, which fully conceals the bidet brassware under the cover. When installed alongside the WC, the two pieces appear identical, providing this area of the bathroom with a wonderful sense of order and elegance. The bidet mixer is compatible with the following bidet of the Island collection (Ref. A357765..0). This contemporary tap set is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A6076xxx
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit