Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring

    Google-Übersetzung,
    Die Liebe zum Detail zeigt sich in diesem runden Zahnbürstenhalter, der perfekt zum Look der Baia-Kollektion passt. Der Zahnbürstenhalter, dessen Struktur aus einem nahtlosen Metallstück mit einem elegant eingesetzten Metallring in glänzender Oberfläche handgefertigt wurde, kann mit allen anderen Elementen der Kollektion mit oder ohne Ablage kombiniert werden. Die Kombination aus gebürsteten und glänzenden Metallic-Oberflächen erzeugt einen einzigartigen Effekt. Greige, eine Kombination aus Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in Giorgio Armanis Kreationen und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Dieses Stück enthält Nuancen in Shiny Greige. Die Oberfläche aus gebürstetem Stahl sorgt für ein dezentes und raffiniertes Gefühl mit einem Hauch von Eleganz. Es enthält eine Einfügung in Chrome, die jedem Raum eine klassische und elegante Note verleiht. Die Oberflächen in Greige und gebürstetem Stahl wurden handgefertigt, um dem Stück ein einzigartiges Aussehen zu verleihen und dem Badezimmer ein dezentes und zeitgemäßes Gefühl zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8174920xx
    • ProduktfamilieBaia
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit