Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring

    Google-Übersetzung,
    Die Liebe zum Detail zeigt sich in diesem runden Becher, der perfekt zum Look der Baia-Kollektion passt. Der Becher, dessen Struktur aus einem nahtlosen, durchscheinenden Fumé-Stück aus Methacrylat mit einem elegant eingesetzten Metallring in glänzendem Finish handgefertigt wurde, kann mit allen anderen Elementen der Kollektion mit oder ohne Tablett kombiniert werden. Die Kombination des neutralen transluzenten Fumé-Finishs mit dem eingesetzten Shiny Greige-Ring bietet einen einzigartigen Effekt. Das Finish Shiny Greige, eine Kombination aus Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in den Kreationen von Giorgio Armani und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Der Ring in Chrom-Finish sorgt für eine dezente und raffinierte Haptik und fügt einen Hauch von Eleganz hinzu. Das glänzende Greige-Finish wurde handgefertigt, um dem Stück ein einzigartiges Aussehen zu verleihen und dem Badezimmer ein dezentes und zeitgemäßes Gefühl zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8174930xx
    • ProduktfamilieBaia
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)136
    • Breite (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit