Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
    Roca

    BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump

    Google-Übersetzung,
    Die Liebe zum Detail zeigt sich in diesem runden Seifen- oder Körperlotionspender, der perfekt zum Look der Baia-Kollektion passt. Der Seifen- oder Körperlotionspender, dessen Struktur aus einem nahtlosen Metallstück mit einem elegant eingesetzten Metallring und einer oberen Abdeckung in glänzender Oberfläche handgefertigt wurde, kann mit allen anderen Elementen der Kollektion mit oder ohne Tablett kombiniert werden. Die Kombination aus gebürsteten und glänzenden Metallic-Oberflächen erzeugt in diesem Stück einen verspielten Look aus Schattierungen und Helligkeit. Greige, eine Kombination aus Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in Giorgio Armanis Kreationen und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Dieses Stück enthält einen Hauch von Shiny Greige. Die Oberfläche aus gebürstetem Stahl sorgt für ein dezentes und raffiniertes Gefühl mit einem Hauch von Eleganz. Es enthält Nuancen in Chrome, die jedem Raum eine klassische und elegante Note verleihen. Die Oberflächen in Greige und gebürstetem Stahl wurden handgefertigt, um dem Stück ein einzigartiges Aussehen zu verleihen und dem Badezimmer ein dezentes und zeitgemäßes Gefühl zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8174940xx
    • ProduktfamilieBaia
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)173
    • Breite (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit