Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Runder Tischspiegel mit Lupe auf einer Seite und verstellbarer Höhe. Dieses Produkt ist aus cremefarbenem Kunstharz und gebürstetem Messing mit Greige-PVD-Beschichtung. Die Mischung aus beiden Oberflächen bietet die Einzigartigkeit der Oberfläche Greige, ein Gleichgewicht zwischen Grau und Beige, ist ein Leitmotiv in Giorgio Armanis Kreationen und wird von vielen als der ideale Farbton in der Innenarchitektur angesehen. Das Off-White-Finish verleiht einem klassischen Farbton eine Wendung und ist der Höhepunkt der Eleganz in jedem Raum. Das Greige-Finish wurde von Hand gefertigt, um das maßgeschneiderte Gefühl des Stücks zu verbessern und der Badezimmerausstattung eine diskrete, zeitgemäße Qualität zu verleihen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8174980xx
  • ProduktfamilieBaia
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)505
  • Breite (mm)203
Verwandt
  • HauptmaterialSurfex
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit