Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Pack (base unit with two drawers, double bowl basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, double bowl basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, double bowl basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, double bowl basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with two drawers, double bowl basin and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit with two drawers, double bowl basin and LED mirror)

    Google-Übersetzung,
    Pack (Unterschrank mit zwei Schubladen, Doppelwaschbecken und LED-Spiegel). Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851710xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte