Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Kompaktes Unterschrankelement mit einer Schublade, unterem Regal und Waschbecken). Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und kunststofffreier Verpackungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852023XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework