Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

DEBBA 1200 Pack: Base unit w/ 4 drawers, basin, mirror and spotlight

Unique ref.: 855989xxx
Marke: Roca
Produkt Familie: Debba
Produkt Gruppe: COMPOUNDS
Breite (mm): 460
Höhe (mm): 720
Tiefe (mm): 1200
Publishing Datum: 2016-09-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
Pack (base unit with four drawers, double bowl basin, mirror and LED spotlight)


Material 1: Chipboard
Material 2: Vitreous china
Designed in: Spain
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
IFC Klassifikation: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L8241
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference Beschreibung: Bathroom Cabinets

BIMobject®