Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Google-Übersetzung,
Duplo WC One Unterbauspülkasten – Einbaulösung mit Zweimengenspülkasten für wandhängende WCs. Ø 90 / Ø 110 Winkelstück. Die kompakten und vielseitigen Duplo One Unterbauspülkästen sind eine einfach zu installierende, platzsparende Lösung für alle Badezimmertypen und mit verschiedenen Betätigungsplatten erhältlich.
Spezifikation
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Technische Spezifikation
  • Referenznummer890072020
  • ProduktfamilieIn-wall tanks
  • ProduktgruppeIn-Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)820
  • Breite (mm)525
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 19 19
  • OmniClassTitelWater Closet Tanks
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
Ähnliche Produkte