Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin
Roca

GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin

Google-Übersetzung,
GUAPO 430 x 320 mm Unterbauwaschbecken
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA327831XX0
  • ProduktfamilieArmani/Casa Bathroom collections by Roca
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)455
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010145
  • ETIM-NameDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment