Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    Google-Übersetzung,

    1100 mm Aufsatzwaschtisch für 3-Loch-Waschtischmischer

    Spezifikation
    • Smooth, clean lines make this washbasin a unique, sleek complement to any bathroom suite that enhances the feeling of luxury and relaxation. It is manufactured in Surfex®, an exclusive material that allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other finishes and produces a soft, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Available in an Off-White finish that adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA3270CExx0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeBaia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit