Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 1-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 1-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 1-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 1-hole bidet mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 1-hole bidet mixer

    Google-Übersetzung,

    Wand-Bidet für 1-Loch-Bidetmischer

    Spezifikation
    • The ultimate addition to a contemporary bathroom, the stunning contour of this discreet unit enhances a minimalist bathroom design and ensures the luxury of impeccable personal care every day. Featuring a single centre hole for use with a single lever tap, it is available in four different finishes to complement any bathroom space. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA3570C5xx0
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeBaia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)22.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit