Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole basin mixer
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole basin mixer
ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole basin mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA Deck-mounted 3-hole basin mixer

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    3-Loch-Waschtischmischer für Standmontage

    Spezifikation
    • This unique, sophisticated deck-mounted 3-hole basin mixer is available in three finishes and adds the perfect finishing touch to compatible Armani/Roca BAIA washbasins (Ref.A3270C0..3, Ref. A3270C2..3, Ref. A3270C6..3, Ref. A3270C8..3 and Ref. A3270CE..0). Enjoy greater flow control thanks to the central swivel spout, while the taps that flank it provide high-precision temperature regulation and feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is also a safe drainage system. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine.Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA5A3676xxx
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBaia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)232
    • Breite (mm)142
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit