Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - BAIA XXL superslim shower tray with side waste
ARMANI - BAIA XXL superslim shower tray with side waste
ARMANI - BAIA XXL superslim shower tray with side waste
    Roca

    ARMANI - BAIA XXL superslim shower tray with side waste

    Google-Übersetzung,

    Superflache XXL-Duschwanne mit seitlichem Ablauf

    Spezifikation
    • The perfect complement to the shower in your wellness area or wetroom, this durable, superslim shower tray presented in a unique collection of textures and finishes is non-slip, stylish and warm to the touch. Manufactured with Stonex®, a high-quality resin, it is resistant to abrasive chemicals and ultra-violet light and will retain its original colour over time. Its XXL dimensions and textured surface create a natural feel and sense of space that invites you to indulge in a luxurious moment of self-care. Available in three finishes with exclusive pattern: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAP5017D03E801xx0
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppeBaia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)32
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit