Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

EDROS - INSERTO EDROS BLANCO MATE 30X90,2 RET

Unique ref.: FNQ01AW011
Marke: Roca
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: EDROS
Breite (mm): 300
Höhe (mm): 11
Tiefe (mm): 902
Publishing Datum: 2019-06-07
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Fliesen
IFC Klassifikation: Floor
UNSPSC Name: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC Code: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Beschreibung: Porcelain tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®