Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
    Rockfon

    Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system

    Kombiniert eine hohe Längsschalldämmung mit einer hohen Schallabsorption (Klasse A) für eine flexible Bürogestaltung mit hoher Anforderung an Ruhe und Diskretion. Das Basismaterial ist eine 40 mm dicke Steinwolleplatte, die auf der Rückseite mit einer Hochleistungsmembran versehen ist. Diese trägt dazu bei, die Längsschallübertragung von Raum zu Raum zu reduzieren.Erweitertes Sortiment für sichtbare, halbverdeckte und verdeckte Montage verfügbar.Leichte und schallabsorbierende Platte, einfach zu verarbeiten und leicht mit einem Staubsauger oder einem feuchtem Tuch zu reinigen.
    Spezifikation
    • Sound Absorption αw: up to 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s2, d0 for Rockfon Lamella with 39x21 mm slats*
      C-s2, d2 for Rockfon Lamella with 34x30 mm or 44x12 mm slats*
      To mix and match slats of different dimensions, please contact Rockfon
      *Complete system tested
      Humidity And Sag Resistance The wood based slats are suitable for dry indoor use only.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Material Health All materials used in Rockfon products are screened against the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC).
      Rockfon stone wool fibres comply with the safe fibre EU regulation and hold an EUCEB certification.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-lamella-modular-wood-wall-system
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSperrholz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör