Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Rockfon Ekla

Unique ref.: uk-rockfon-Ekla
Marke: Rockfon
Produkt Familie: Modular ceiling
Produkt Gruppe: Ekla
Tiefe (mm): 20
Publishing Datum: 2018-08-10
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
With a white and smooth finish / suitable for many applications
High acoustic absorption / Class A Wide range of sizes for exposed and semi-exposed framing Easy maintenance with a vacuum cleaner


Material 1: Stone Wool
Material 2: Steel
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Decken
IFC Klassifikation: Ceiling
UNSPSC Name: Ceiling panels
UNSPSC Code: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L541
Uniclass 1.4 Beschreibung: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-20-25
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Beschreibung: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 20-25
NBS Reference Beschreibung: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass-Nummer: 23-15 13 21
OmniClass-Bezeichnung: Ceiling Panels
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France
  • Italy
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Name Wert
Length 600 mm — 2400 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 20 mm
Shape Square
Width 600 mm — 675 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 600 mm — 2400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Stone Wool ; Steel
Shape Square

BIMobject®