Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Chameleon
Rockpanel Chameleon
    Rockpanel

    Rockpanel Chameleon

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)

    Möchten Sie eine Fassade, nach der man sich umschaut? Rockpanel Chameleon sorgt für ein wenig Zauber an Ihrem Gebäude und erzeugt Aufmerksamkeit.

    Mit Rockpanel Chameleon können Sie Ihr Gebäude in ein auffallendes Objekt verwandeln, das sich ständig verändert, jedoch immer eindrucksvoll und inspirierend bleibt. Ändern Sie einfach Ihren Standpunkt und Blick auf die Fassade. Die Farbe bleibt nie gleich, egal, wie lange Sie das Gebäude ansehen. Je nach Perspektive und Einfall des Sonnenlichts verändert sich die Oberfläche der Fassade mit Rockpanel Chameleon.

    Das Geheimnis dieser lebhaften Farbe ist eine besondere Kristalleffektschicht. Dieser Effekt bleibt viele Jahre lang erhalten. Ebenso magisch ist die hohe Selbstreinigungskraft sowie die Möglichkeit Graffiti leicht zu entfernen. Ihre Fassade mit Chamäleon-Effekt bleibt deshalb jahrzehntelang so schön, wie sie ist.

    Warum Rockpanel Chameleon?

    • Standard ProtectPlus
    • Eindrucksvoller Chamäleon-Effekt
    • Erzeugt Aufmerksamkeit
    • Die Oberfläche verändert sich ständig
    • Spezielle Kristalleffektschicht
    • Farbecht und hohe Selbstreinigungskraft
    Spezifikation
    • Fire classification:
      Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
      A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 according ISO 105-A02

      Coefficient thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRP_Chameleon
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeFassadenverkleidung
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702