ROCKWOOL Multifix™ ist eine hochdichte Dämmplatte mit einer mineralbeschichteten Glasfaser-Deckschicht, die für Dachanwendungen mit geringer Neigung entwickelt wurde. Das Produkt bietet zusätzliche Flexibilität als Substrat, das mit geflammten, heiß gewischten, selbsthaftenden, kalthaftenden und flüssig aufgebrachten Membransystemen kompatibel ist.
Multifix™ ist von Natur aus nicht brennbar und entwickelt keinen giftigen Rauch oder fördert die Flammenausbreitung, selbst wenn es direkt Feuer ausgesetzt ist. Multifix™ bietet außerdem eine verbesserte Schallabsorption und Dimensionsstabilität und wurde entwickelt, um die Leistung als Teil Ihrer Gebäudehülle langfristig aufrechtzuerhalten.
Multifix™ verfügt über exklusive Steinwolle-Dual-Density-Eigenschaften, die eine Deckschicht mit höherer Dichte aufweisen, die einen starken Punktlastwiderstand und eine effektive Lastverteilung bietet, um Durchstichschäden an der Membran zu minimieren. Dies ist besonders wichtig während der Installation und Wartung, wo gelegentlicher Fußverkehr die Dielen beeinträchtigt, sowie bei Unwettern.
Dieses Bedachungsprodukt kann als isolierende Abdeckplatte über anderen Isolierungen verwendet werden, um durch Regulierung der Temperatur der Wärmeisolierung eine verbesserte Leistung zu erzielen. ROCKWOOL bietet auch zu Null konische Paneele und gefertigtes Zubehör wie Wellenfüller und Kantstreifen an.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |