Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)

    Google-Übersetzung,

    [Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.]

    Das Deckdach besteht aus zwei modifizierten Bitumen-Abdichtungsbahnen. Die Dämmplatten Hardrock 1000 Multifix oder Rocksupport Energy Multifix zeichnen sich durch hohe mechanische Leistungsfähigkeit und eine weiße Glasschleieroberfläche aus, die die Haftung der Abdichtungsbahn verbessert.

    Spezifikation
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 1000 Multifix / Rocksupport Energy Multifix, cuya cara superior se presenta revestida con un velo de vidrio color blanco que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas, según UNE-EN 13162, colocado adherido o fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel o las que requiera la cubierta;- impermeabilización: bicapa con lámina betún modificada, 1ª lámina fijada por adherencia en caliente al panel de lana de roca, 2ª lámina fijada por adherencia en caliente a la primera lámina.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWS_DECKROCK_LBM
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppeRoofs
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit