Die Craftsman-Konsole (Artikelnummer 0506) ist Teil der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen von Royal Corinthian. Die Profile sind skalierbar und somit für jede Projektgröße geeignet – im Gegensatz zu den Konsolen mit festen Katalogmaßen. Die Craftsman-Konsole ist den konischen, sichtbaren Kniekonsolen nachempfunden, die an originalen Veranden im amerikanischen Craftsman- und Bungalowstil zu finden sind. Dicke, dreieckige Konsolen unter den Dachtraufen und Verandabalken sind ein charakteristisches Merkmal dieses Stils. Artikel 0506 ist eine von sechs Craftsman-Konsolen in der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen von Royal Corinthian, zusammen mit den Artikeln 0507, 0510, 0530, 0532 und 0535.
Wie die übrigen Elemente der 30-teiligen Konsolenkollektion wird auch dieses Produkt aus Zell-PVC gefertigt und mithilfe der hauseigenen CNC-Werkzeuge von Royal Corinthian auf die benötigte Größe für die jeweilige Öffnung, den Pfosten oder den Dachüberstand zugeschnitten. Da der Hersteller seine Formen selbst herstellt, werden keine Standardmaße veröffentlicht. Projektspezifische Maße sowie Gewicht und Lieferzeit sollten direkt bei Royal Corinthian angefragt werden. Als PVC-Produkt ist es resistent gegen Fäulnis, Risse, Spalten und Insektenbefall und kann unbehandelt bleiben oder vor Ort passend zu den umliegenden Zierelementen lackiert werden. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und sollte je nach Untergrund (Holzrahmen, Mauerwerk oder Stahl) und der zu erwartenden Belastung ausgewählt werden. Die allgemeinen Montagehinweise von Royal Corinthian enthalten empfohlene Befestigungsmethoden für die Konsolen und Kragsteine aus Verbundmaterial.
Kostenlose Revit- (RFA) und AutoCAD-Dateien (DWG/PDF) für Artikel Nr. 0506 werden von Royal Corinthian ohne Registrierungspflicht zusammen mit dem restlichen Sortiment an Konsolen und Kragsteinen veröffentlicht und können von den Seiten „CAD-Zeichnungen für Konsolen“ und „Revit-Familien für Konsolen“ des Herstellers heruntergeladen werden. Die Architekten von Royal Corinthian unterstützen Sie gerne bei der Dimensionierung und Spezifikation für Ihre Veranda, Ihr Dachgesims oder Ihren Balken. Der Artikel wird häufig zusammen mit Säulen, Gesimsen und PVC-Geländersystemen des Herstellers für eine harmonische, komplett aus mehreren Komponenten bestehende Fassade verwendet.
Alle Royal Corinthian-Architekturprodukte aus Verbundwerkstoffen werden in den USA hergestellt und sind durch die lebenslange Herstellergarantie gegen Fäulnis, Rissbildung und Schädlingsbefall abgesichert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |