Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Non-Tapered Plain Column

Square Non-Tapered Plain Column

Google-Übersetzung,

Royal Corinthian fertigt quadratische, nicht konische Säulen aus vier Verbundwerkstoffen: RoyalCast™ Verbundglasfaser , RoyalStone™ Kunststein , RoyaLite™ Leichtglasfaserverbundwerkstoff und RoyalWrap™ PVC . Wir bieten ausschließlich Säulen für Terrassen und Veranden an, die Generationen überdauern. Wenn Sie wissen, welches Material Sie benötigen und nach verfügbaren Größen und Spezifikationen suchen, sind Sie hier genau richtig. Möchten Sie mehr über die Materialien erfahren, beispielsweise über unsere nicht konischen, quadratischen Glasfasersäulen und die jeweiligen Vorteile? Dann rufen Sie uns an für eine kurze Beratung oder nutzen Sie unsere Vergleichstabelle auf unserer Säulenseite . Informationen zu Größen und Spezifikationen unserer PVC-Säulenverkleidungen finden Sie unter „Nicht konische PVC-Säulenverkleidungen“ . Unsere nicht konischen, quadratischen Säulen sind in Breiten von 15 cm bis 63,5 cm und mit Spannweiten bis zu 7,9 m erhältlich. Wie immer sind alle unten aufgeführten Größen in allen von uns angebotenen Materialien verfügbar. Auch wenn wir alle unsere quadratischen, nicht konischen Säulen in jedem Material anbieten, gelten einige der Spezifikationen in den folgenden Tabellen nur für bestimmte Materialien.

Beispielsweise unterscheiden sich die Tragfähigkeiten unserer RoyalCast/RoyalStone-Säulen von denen unserer tragfähigen RoyaLite-Säulen (siehe entsprechende Tabelle). Unsere RoyalCast- und RoyalStone-Säulen werden im Schleudergussverfahren hergestellt, sodass die Bohrung im Schaft kreisrund ist (siehe die Schnittansichten unten). Unsere RoyaLite-Säulen bestehen aus zwei Hälften mit Überlappungsverbindung, mit Ausnahme unserer pultrudierten, tragfähigen RoyaLite-Säulenschäfte, die in einem Stück im Pultrusionsverfahren gefertigt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass alle unsere quadratischen RoyaLite-Säulen aus zwei Hälften bestehen und werkseitig montiert werden können, um Gewicht zu tragen. Die Tragfähigkeit ist dabei jedoch deutlich geringer als bei einteiligen Säulenschäften. Für werkseitig montierte RoyaLite-Säulen bieten wir keine Angaben zur Tragfähigkeit an. Alle unsere Kapitelle und Basen bestehen aus dem gleichen Material wie der Schaft, mit Ausnahme der pultrudierten Glasfasersäulen. Da es unmöglich ist, komplexe Kapitelle und Basen mit Pultrusionstechnologie herzustellen, werden diese Kapitelle und Basen aus einem Poly/Marmor-Verbundwerkstoff gefertigt, ähnlich wie unsere Verbundglasfaserprodukte, jedoch ohne Glasfaserstränge.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersquare-non-tapered-plain-column
  • ProduktfamilieColumns
  • ProduktgruppeSquare
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit