Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlutterFree® T Acoustical Plank
FlutterFree® T Acoustical Plank
FlutterFree® T Acoustical Plank
FlutterFree® T Acoustical Plank

    FlutterFree® T Acoustical Plank

    Google-Übersetzung,

    Die FlutterFree ® T-Planke ist eine attraktive, geformte Akustikdiele aus Massivholz in Möbelqualität, die mithilfe der patentierten aperiodischen Modulation einer einzelnen asymmetrischen, optimierten Grundform von RPG entwickelt wurde. Diese Technik erzeugt ein neues optimiertes, asymmetrisches Profil mit gefalteten Vertiefungen zur Verbesserung der Diffusionsbandbreite. Wenn dieses neue Profil mit „L“-förmigen gefalteten Seitenmulden aperiodisch montiert wird, werden „T“-förmige Mulden zwischen benachbarten Einheiten gebildet, was zu einer deutlich verbesserten Leistung gegenüber herkömmlichen Designs führt. Eine rückseitig geschlitzte Konfiguration verwandelt die FlutterFree ® T Plank in ein Hybridprodukt, das Schallabsorption knapp unterhalb der Schalldiffusionsbandbreite bietet und so die Gesamtbandbreite des Produkts erweitert, um mehrere raumakustische Probleme in einem attraktiven Produkt zu lösen.

    Merkmale

    • Massivholzbrett, das für die Schalldiffusion bei hohen Frequenzen sorgt und auch für die Basskontrolle bei niedrigen Frequenzen sorgen kann.
    • Erhältlich in Klarlack oder werkseitiger Farbanpassung von Holzoberflächen und Lackfarben.
    • Dielen haben eine Breite von 4-15/16″ x bis zu 10′ L x 1-1/16″ T
    • Einfache Installation direkt an der Wand- oder Deckenoberfläche oder auf Tragleisten. Konfigurationen für die Niederfrequenzabsorption sind ebenfalls verfügbar.
    • Es ist FSC®-Massivholz erhältlich.
    Spezifikation
    • Finish - Available in various finishes, including solid woods (Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut, White Oak) and painted surfaces. RPG offers clear lacquer or factory color-matching of wood
      finishes and paint colors.

      Product Material Composition - Solid Wood

      Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

      Product Fire Rating - Standard product not rated
      Class A (per ASTM E-84) finish available if specified

      Weight PLF - 1.20

      Installation - FlutterFree® T Planks can be nailed to a wall or ceiling surface on furring strips supplied by others. For low-frequency absorption mounting, please refer to RPG supplemental data sheets.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflutterfree-t-plank
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeDiffusion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika