Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlutterFree® W Acousitcal Plank
FlutterFree® W Acousitcal Plank
FlutterFree® W Acousitcal Plank

    FlutterFree® W Acousitcal Plank

    Google-Übersetzung,

    FlutterFree ® W Plank ist ein attraktives Massivholzformteil in Möbelqualität, das eine Hochfrequenzdiffusion ermöglicht. In Kombination mit den Waveform TM -Profilen von RPG wie Gaussian und Spline erzeugen sie eine optimierte Serpentinen-Waveform TM -Form, die eine Baugruppe ergibt, die eine sehr breitbandige Diffusion und erweiterte Niederfrequenzabsorption ermöglicht. Eine rückseitig geschlitzte Konfiguration verwandelt die FlutterFree ® W Plank in ein Hybridprodukt, das eine Schallabsorption knapp unterhalb der Schalldiffusionsbandbreite bietet und so die Gesamtbandbreite des Produkts erweitert, um mehrere raumakustische Probleme in einem attraktiven Produkt zu lösen.

    Merkmale

    • Massivholzbrett, das für die Schalldiffusion bei hohen Frequenzen sorgt und auch für die Basskontrolle bei niedrigen Frequenzen sorgen kann.
    • Erhältlich in Klarlack oder werkseitiger Farbanpassung von Holzoberflächen und Lackfarben.
    • Gebogene/schlangenförmige Installationen.
    • Kann mit RPG Waveform-Formen kombiniert werden, um sehr breitbandige Diffusionsoberflächen zu erzeugen.
    • Kann geschlitzt werden, um eine Mittelfrequenzabsorption zu ermöglichen.
    • Dielen haben eine Breite von 2-11/16″ x bis zu 10′ L x 1-1/16″ T
    • Dielen können direkt an Wänden, Tragleisten oder an den von RPG bereitgestellten Waveform-Rippen befestigt werden. Konfigurationen für die Niederfrequenzabsorption sind ebenfalls verfügbar.
    • Es ist FSC®-Massivholz erhältlich.
    Spezifikation
    • Finish - Available in various finishes, including solid woods (Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut, White Oak) and painted surfaces. RPG offers clear lacquer or factory color-matching of wood
      finishes and paint colors.

      Product Material Composition - Solid Wood

      Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

      Product Fire Rating - Standard product not rated
      Class A (per ASTM E-84) finish available if specified

      Weight PLF - 0.75

      Installation - FlutterFree® W Plank factory assemblies can be mounted to walls on RPG-provided wood cleats or suspended as clouds with RPG-provided cable systems. For low-frequency absorption mounting, please refer to RPG supplemental data sheets.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflutterfree-w-plank
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika