Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Harmonix™ G Acoustic Sound Diffuser

Harmonix™ G Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Die Harmonix TM G Tile wurde durch den Einsatz der patentierten Shape Optimizer- und Aperiodic Modulation-Technologie von RPG entwickelt, um eine organische und moderne konturierte Oberfläche zu entwickeln, die eine optimale Abdeckung bei minimaler Niederfrequenz-Zwerchfellabsorption bietet. Die Mitte jeder nicht brennbaren glasfaserverstärkten Gipsplatte (GFRG) ist asymmetrisch; Die Seiten sind jedoch identisch. Diese einzigartige akustisch optimierte Form ermöglicht es der Harmonix TM G-Fliese , eine Reihe von Oberflächen zu schaffen, die nur durch die Ausrichtung der angrenzenden Platten bestimmt werden.

Merkmale

  • Akustisch optimierte Form.
  • Einzigartiger asymmetrischer Kern mit identischen Seiten.
  • Die verfügbare Standardgröße beträgt nominal 2′ B x 2′ L x 4-1/2″ T.
  • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
  • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Akustikgips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
Spezifikation
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.25

    Installation - The HarmonixTM G Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG-provided trim.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerharmonix-g
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika