Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modffusor™ Acoustic Sound Diffuser

Modffusor™ Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Modffusor TM repräsentiert die Entwicklung modularer Schalldiffusoren hin zu asymmetrischen Designs und macht sie mit der aktuellen Forschung kompatibel, die aperiodische/asymmetrische Sequenzierung als Ansatz für eine signifikante Leistungsverbesserung des installierten Arrays etabliert. Modffusor TM ist ein Schalldiffusor aus Naturholz in Möbelqualität und wurde entwickelt, um ein gleichmäßigeres Schallfeld durch mittlere und hohe Schalldiffusion zu schaffen und gleichzeitig die Schallabsorption zu begrenzen. Die Einheiten sind mit einem hohen Recyclinganteil, ULEF, Brandschutzklasse A und FSC® - MDF-Kern erhältlich.

Merkmale

  • Bietet eine breitbandige Schalldiffusion in einem dekorativen Holzgehäuse.
  • Arrays mit mehreren Einheiten können sequenzoptimiert werden, um die Streuung weiter zu verbessern.
  • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Wird standardmäßig mit einer Tiefe von 7-7/8 Zoll geliefert; kann entweder für flachere oder tiefere Einheiten angepasst werden.
  • Einfache Installation mit mitgelieferter Montageklemme.
  • Erhältlich mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.00

    Installation - ModffusorTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodffusor
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment