Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omniffusor® T112 Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® T112 Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Das Omniffusor® T112 Panel ist ein zweidimensionaler Schalldiffusor, der zur Erweiterung der Diffusive-Deckenfliesen-Reihe (DCT) von RPG entwickelt wurde und auf dem klassischen Omniffusor® G basiert – dem ersten Produkt seiner Art, das auf dem Markt angeboten wird. Mit seiner flacheren Bauweise und verbesserten Gitterintegration wurde das Omniffusor® T112 Panel entwickelt, um eine effiziente Hochfrequenzschalldiffusion in einer geringen Tiefe von 2 Zoll zu ermöglichen. Die solide Konstruktion des Geräts begrenzt die Menge der durch Absorption entfernten Schallenergie.

Merkmale

  • 2D-QRD-Reflexionsphasengitter.
  • Gleichmäßige halbkugelförmige Streuung für alle Einfallswinkel.
  • Erhältlich in den Nennmaßen 2′ B x 2′ L x 2″ T.
Spezifikation
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 3.00

    Installation - The Omniffusor® T112 Panel has a unique panel design which allows for the standard panel to drop into a 9/16" or 15/16" T-grid system, provided by others. The panels can also be wall-mounted using RPG provided trim.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeromniffusor-t112
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika