Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Das Omniviewsor® 84 Panel hat sich zu einem Klassiker in der Bauakustik entwickelt. Seit seiner Einführung im Jahr 1990 ist es in Kirchen, Schulen, Theatern und Studios weltweit zu finden. Die Oberfläche des Omniviewsor® 84 Panels basiert auf dem Omniffusor® - Design, um durch die Diffusion mittlerer und hoher Frequenzen ein gleichmäßigeres Schallfeld zu erzeugen. Gleichzeitig begrenzt die robuste Acrylkonstruktion der Einheit die Menge an akustischer Energie, die durch Absorption verloren geht.

Spezifikation
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Not Rated

    Weight PSF - 7.50

    Installation - The Omniviewsor® 84 Panel is designed to be dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. It can also be framed within a wall or ceiling opening with appropriate blocking and trim.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeromniviewsor-84
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit